Julkaise tuotteesi
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    The Pedra Wall-Mounted Basin is crafted from solid travertine stone and features a sleek, curved design that exudes understated elegance. Its convenient wall-mounted design is ideal for smaller spaces.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepedra-wall-mounted-basin-400mm
    • TuoteperheWall Mount Basins
    • TuoteryhmäPedra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)215
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivi
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks