Julkaise tuotteesi
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    The Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm is a contemporary drainage fixture that seamlessly blends into your surrounding tiles for a discreet and effortless look.

    Constructed from durable 304 stainless steel and coloured with our industrial-grade PVD electro colouring system, this tile floor waste provides functionality whilst adding an element of luxury to your flooring. It is conveniently available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäPixi
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)58
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)3.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusJäteterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 -kuvausShower tray wastes
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains