Julkaise tuotteesi
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm

    Round Mirror 800mm

    Featuring soft, organic curves, the Round Mirror 800 is the perfect design accompaniment for any room in the house.

    Constructed from durable 304 stainless steel and designed specifically to withstand high-humidity spaces such as bathrooms or powder rooms, this mirror is available in all of our signature colours to ensure you can seamlessly incorporate it into the rest of your home’s design.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteround-mirror-800mm
    • TuoteperheMirrors
    • TuoteryhmäABI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Toissijainen materiaaliMirror Glass
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)11.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors