Julkaise tuotteesi
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin

    Samira Wall-Mounted Basin

    The Samira Wall-Mounted Basin is a compact and stylish rectangular sink.

    The wall-mounted basin is designed with the bowl on the left and storage on the right.

    The basin’s sleek matte finish is a perfect touch of luxury for your smaller bathrooms.

    Constructed using a Solid Surface material, the Samira Basin is built to be easily maintainable so that it continues looking brand new for many years to come.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesamira-wall-mounted-basin
    • TuoteperheWall Mount Basins
    • TuoteryhmäSamira
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks