Julkaise tuotteesi
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm

    Immerse yourself in our Scala Acrylic Freestanding Bath in matte white. This bath is constructed from chemically derived, moulded matte lucite acrylic for assured strength and durability. The compound structure of the lucite acrylic offers higher UV and chemical resistance, as well as increased stain resistance and thermal insulation.

    The Scala Acrylic Freestanding Bath has a considerable 1510mm oval-shaped structure with a sleek overflow feature, providing an indulging soak of blissful serenity. This bath’s natural curves and traditional cocoon-like form will surely provide a stately centrepiece in your bathroom scheme.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitescala-acrylic-freestanding-bath-1510mm
    • TuoteperheBaths
    • TuoteryhmäScala
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)585
    • Leveys (mm)1510
    • Syvyys (mm)740
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)105
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs