Julkaise tuotteesi
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel single sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteseba-single-sink-550mm-overflow
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäSeba
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)11.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks