Julkaise tuotteesi
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower

    Sola Hand Shower

    Beautifully streamlined, the Sola Hand Shower brings together aesthetic sophistication and functionality, while instilling confidence into your outdoor sanctuary.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Hand Shower’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – Rubber Nozzles
    – Suitable for outdoor use (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions:

    – Length: 220mm
    – Circumference: 24mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesola-hand-shower
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäSola
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)24
    • Syvyys (mm)24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers