Julkaise tuotteesi
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook

    Sola Robe Hook

    Adding pleasing convenience and consistency to your outdoor space, the Sola Robe Hook complements the look of your Sola Shower Set for a perfect everyday solution.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Robe Hook is suitable for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 stainless steel construction
    – No visible grub screws

    Dimensions:

    – Diameter: 50mm
    – Depth: 32mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesola-robe-hook
    • TuoteperheRobe Hooks
    • TuoteryhmäSola
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)32
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 -kuvausHolders and hooks
    • OmniClass-numero23-31 25 27
    • OmniClass-nimikeRobe Hooks