Julkaise tuotteesi
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    With its streamlined, minimalist design and conveniently integrated shower diverter, the wall-mounted Sola Shower Rail Set effortlessly enhances outdoor spaces. Constructed from 316 stainless steel for superior rust and corrosion resistance, it’s built to withstand the elements. With a simple turn of the diverter handle, you can seamlessly switch between the rain shower head and the Sola Hand Shower.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesola-shower-rail-set-ss
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäSola
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1010
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)4.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers