Julkaise tuotteesi
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Shower storage doesn’t have to be boring. Showcase your pampering products the way they deserve with the Vaada Extended Shower Shelf.

    Simple, yet sophisticated, the Vaada Extended Shower Shelf is hand-welded and made of highly durable 304 stainless steel to ensure maximum support for those heavier soap dispensers and extravagant shampoo collections.

    This shower shelf is also a popular choice for those wanting extra storage in high-humidity spaces such as kitchens and laundries.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevaada-extended-shower-shelf-440mm
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäVaada
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)440
    • Syvyys (mm)85
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers