Julkaise tuotteesi
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Our VERA single sink is an ideal size for everyday use and perfect for hand-washing large dishes. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    *BASKET WASTE NOT INCLUDED – Purchase the Basket Waste separately in your desired finish.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevera-single-sink-560mm-overflow
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäVera
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)560
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks