Julkaise tuotteesi
Vienna Round Sink 450mm
Vienna Round Sink 450mm

    Vienna Round Sink 450mm

    With a white granite construction and a beautiful matte white finish, our Vienna Round Sink makes a statement in any kitchen.
    The Vienna can be either under-mounted or top-mounted and is reassuringly stain, scratch, heat, and impact resistant.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevienna-round-sink-450mm
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäVienna
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)8.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 13
    • OmniClass-nimikeDual Sinks