Julkaise tuotteesi
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    The double-bowl Vienna White Granite Kitchen Sink comes with a composite granite construction and a beautiful matte aesthetic. For peace-of-mind durability, this sink is resistant to heat, impact, stains, and scratches.

    The sink can be both under-mounted or top-mounted, depending on personal preference.

    Please Note:

    – A basket waste is not included.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevienna-single-sink-630mm-overflow
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäVienna
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)233
    • Leveys (mm)630
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)17.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 13
    • OmniClass-nimikeDual Sinks