Julkaise tuotteesi
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)

    Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)

    A rectangular undercounter basin with a flush, smart appearance, the Zuri enhances bathroom or powder room spaces. Its solid surface construction ensures superior strength and resistance, while its gloss white finish reinforces its aesthetic appeal.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezuri-rectangle-undercounter-basin-520mm-large
    • TuoteperheUnder mount Basins
    • TuoteryhmäZuri
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)168
    • Leveys (mm)520
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)11.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks