Julkaise tuotteesi
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    The TM Series Access Panel is an all-purpose panel for installation in an opening in wallboard, plaster, masonry, brick or panelling.  The 1" flange covers the cut opening.  Provide access to a wide variety of wall or ceiling installations including plumbing, HVAC and communications.

    Tekniset tiedot
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteActivar-AP-TM
    • TuoteperheAccess Panels
    • TuoteryhmäNon-Rated Access Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 -kuvausAccess panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 29
    • OmniClass-nimikeAccess Panels