Julkaise tuotteesi
JL Industries | Access Panel Security SP
JL Industries | Access Panel Security SP

    JL Industries | Access Panel Security SP

    The SP Series are the original JL Security Access Panel in 10 gauge steel for detention buildings. Designed for heavy duty security applications.
    Tekniset tiedot
    • Frame: 2” x 2” x 3/16” angle frame with 2” Flange, welded at corners with 1" door stop.

      Door: 10 gauge plate steel door mounted on two heavy-duty detention hinges welded to the frame.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: See Detention Lock Options on product page. Can be ordered with lock prep or lock installed.

      Anchors: Heavy duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

      Sizes:
      Min. Size 8” x 8” (20.3 x 20.3 cm)
      Max. Size Wall: 48” x 48” (121.9 x 121.9 cm)
      Max. Size Ceiling: 24” x 24” (71.1 x 71.1 cm)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteActivar-AP-SP
    • TuoteperheAccess Panels
    • TuoteryhmäSecurity Access Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 29
    • OmniClass-nimikeAccess Panels