Julkaise tuotteesi
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)
The TMP panel provides a nearly seamless look for interior walls & ceilings. A paintable access panel with a metal flange that is recessed 3/4" from the face of the frame for application of plaster.
Tekniset tiedot
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • TuoteperheAccess Panels
  • TuoteryhmäNon-Rated Access Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36_01
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 29
  • OmniClass-nimikeAccess Panels