Julkaise tuotteesi
Chiocciola

Chiocciola

Doccia a forma di chiocciola ad isola, ad angolo o ad incasso, con ingresso a destra o a sinistra. Piatto in Exmar bianco. Parete in Parapan® trasparente. È completata da accessori in acciaio inox da agganciare al bordo superiore della parete doccia. cm 163 x 202,5h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAgape_01
  • TuoteperheShowers
  • TuoteryhmäChiocciola
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-07-17
  • Painoksen numero3
  • Korkeus (mm)1630
  • Leveys (mm)1360
  • Syvyys (mm)2025
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503