Julkaise tuotteesi
3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

  • Use standalone
  • Place in a shelving unit
  • Fits the FLEXUS and NOMAD shelves

    Practical drawer unit with three drawers for a simple furnishing solution that suits your needs.
Tekniset tiedot
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)375
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)15.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrawer units