Julkaise tuotteesi
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

  • Perfect for the bookshelf FLEXUS
  • Use independently or in the shelving unit
  • Easy to move where needed

    A practical insert with big drawers that have subtle grey handles. All drawers are equipped with metal runners.
Tekniset tiedot
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)375
  • Leveys (mm)720
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)24.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrawer units