Julkaise tuotteesi
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Tekniset tiedot
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)925
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)415
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)54.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrawer units