Julkaise tuotteesi
Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

Tekniset tiedot
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCanteen-table-SANNA-1200x800mm
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)24.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDining Tables and Chairs