Julkaise tuotteesi
Canteen table SANNA 700x700x720mm

Canteen table SANNA 700x700x720mm

  • Solid beech tabletop
  • Adjustable feet
  • Flat oval tubular frame

Rectangular café table with a sturdy table top. The table has adjustable feet and a stand made of flat oval tubes that are curved at the bottom.

Tekniset tiedot
  • Length:700mm

    Height:720mm

    Width:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:14.1kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCanteen-table-SANNA-700x700x720mm
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)14.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDining Tables and Chairs

Alueellinen saatavuus

Eurooppa