Julkaise tuotteesi
Canteen table SANNA 900mm

Canteen table SANNA 900mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

Tekniset tiedot
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCanteen-table-SANNA-900mm
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDining Tables and Chairs