Julkaise tuotteesi
Conference table CLAIRE 1400x700x720mm
Conference table CLAIRE 1400x700x720mm

    Conference table CLAIRE 1400x700x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Tekniset tiedot
    • Length:1400mm

      Height:720mm

      Width:700mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:24kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConference-table-CLAIRE-1400x700x720mm
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables