Julkaise tuotteesi
Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Tekniset tiedot
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteConference-table-NOMAD
  • TuoteperheDesk
  • TuoteryhmäOffice Desk
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)2400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)64.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables