Julkaise tuotteesi
Conference table SELMA 3800x1200x730

Conference table SELMA 3800x1200x730

  • Bevelled edges
  • Möbelfakta-marked
  • Boat-shaped tabletop

Conference table featuring a sturdy, boat-shaped tabletop with bevelled edges and black edging. The table has a stable T-frame and adjustable feet

Tekniset tiedot
  • Length:3800mm

    Height:730mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:125kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteConference-table-SELMA-3800x1200x730
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)730
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)3800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)125
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables