Julkaise tuotteesi
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    • Nestable
    • Height adjustable
    • Lockable castors

    Compact, height-adjustable desk with two lockable castors and two adjustable feet. It has a tiltable top that makes it possible to nest several desks close together for convenient storage. The table is gas height adjustable.

    Tekniset tiedot
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • TuoteperheSchool desk
    • TuoteryhmäDesk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-12
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)21.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 -kuvausClassroom desks and tables