Julkaise tuotteesi
Desk BORAS half-round 1200x600x900

Desk BORAS half-round 1200x600x900

  • Hard-wearing, HPL top
  • Certified according to EN 1729
  • Semi-circular

Semi-circular desk with a tubular frame and a hard-wearing table top. The desk is tested and certified according to EN1729.

Tekniset tiedot
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,44 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDesk-BORAS-half-round-1200x600x900
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)20.44
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops