Julkaise tuotteesi
Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Tekniset tiedot
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDesk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäTables
  • Julkaisupäivä2021-09-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)24.34
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops