Julkaise tuotteesi
Desk SONITUS 1400x760x700mm

Desk SONITUS 1400x760x700mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Tekniset tiedot
    • Length: 1400 mm
    • Height: 760 mm
    • Width: 700 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDesk-SONITUS-1400x760x700mm
  • TuoteperheDesk
  • TuoteryhmäOffice Desk
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)1400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)20.57
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables