Julkaise tuotteesi
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Tekniset tiedot
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrawer units