Julkaise tuotteesi
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620

    Folding table HEX 740x800x620

    • Folding table top
    • With castors
    • Flexible furnishing solution

    Practical, space-saving table for a flexible learning environment. One table can be used on its own or several can be combined in different ways to create a customised furnishing solution. The front legs of the table are fitted with castors to make it easy to move.

    Tekniset tiedot
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFolding-table-HEX-740x800x620
    • TuoteperheSchool desk
    • TuoteryhmäDesk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Syvyys (mm)620
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)13.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 -kuvausClassroom desks and tables