Julkaise tuotteesi
Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm

Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm

  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories
  • Solid, durable laminate surface

    Heavy-duty workbench with a sturdy steel frame and worktop covered in durable laminate, which makes the bench suitable for demanding environments. It has manually-adjustable legs that you can adapt to your needs. You can supplement the bench with several accessories.
Tekniset tiedot
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:67.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHeavy-duty-workbench-SOLID-1500x800mm
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-29
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1500
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)67.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
  • OmniClass-nimikeBenches