Julkaise tuotteesi
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x800mm

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • Incl. bottom shelf
  • Durable worktop

    Flexible workbench with a sturdy frame. The table is manually adjustable to the right working position for you. Equipped with a bottom shelf for tools and other things you need to have within reach. Add accessories to create your perfect workbench.
Tekniset tiedot
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:62 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1500x800mm
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-09
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)62
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIndustrial Turntables