Julkaise tuotteesi
Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

  • Easy to adjust in height
  • For an ergonomic workplace
  • HPL top

    Ergonomic workbench with an electrically height-adjustable work surface, which makes it easy for you to vary between standing and sitting working positions. The bench has a durable top that is easy to clean. Complete your workbench by adding smart accessories.
Tekniset tiedot
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Lift speed:14 mm/sec
    • Weight:80.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-400kg-load-2500x800mm
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-09
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)2500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)80.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIndustrial Turntables