Julkaise tuotteesi
Mesh conference chair TORONTO
Arkistoitu

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Tekniset tiedot
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMesh-conference-chair-TORONTO
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäChairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)545
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)6.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating