Julkaise tuotteesi
Mobile workbench MOTION 1200x600mm
Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    • Manually height-adjustable frame
    • With castors
    • Durable worktop

      Height-adjustable, mobile workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary the working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame.
    Tekniset tiedot
      • Length:1200 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:800 mm
      • Maximum height:1200 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Manually adjustable
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:400 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:36 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMobile-workbench-MOTION-1200x600mm
    • TuoteperheChanging room
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-09
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIndustrial Turntables