Julkaise tuotteesi
Mobile workbench MOTION 1200x800mm

Mobile workbench MOTION 1200x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors
  • Durable worktop

    Height-adjustable, mobile workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary the working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame.
Tekniset tiedot
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:39 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMobile-workbench-MOTION-1200x800mm
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-09
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIndustrial Turntables