Julkaise tuotteesi
Mobile workbench MOTION 2500x800mm

Mobile workbench MOTION 2500x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors
  • Durable worktop

    Practical mobile workbench with a durable laminate top. You can adjust the working height manually to suit you. The bench works perfectly either as a workbench or a side table. The castors make it easy to move.
Tekniset tiedot
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMobile-workbench-MOTION-2500x800mm
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-09
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)2500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)71
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIndustrial Turntables