Julkaise tuotteesi
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    • Height adjustable
    • Certified by Swedish Möbelfakta
    • Two hooks for personal possessions

    Flexible, sit-stand desk for an active study environment. The desk is suitable for students of all ages and heights and is very easy to adjust manually. A gas spring raises and lowers the desk to the required height. The desk is certified by the Swedish Möbelfakta furniture testing body.

    Tekniset tiedot
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSchooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • TuoteperheSchool desk
    • TuoteryhmäDesk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-12
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)19.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 -kuvausClassroom desks and tables