Julkaise tuotteesi
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm

    Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm

    • Electrically height-adjustable
    • Reversible top
    • Large work surface

      High-quality desk with a curved top and cable holes. Electrically height adjustable with a powerful motor. T-frame without a cross brace, and with rectangular legs and adjustable feet.
    Tekniset tiedot
      • Length:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:54.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStanding-desk-FLEXUS-ergonomic-1600x1200mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-31
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)54.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables