Julkaise tuotteesi
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave desktop
    • Work height: 700-1170 mm

      High-quality, sit-stand desk that is electrically height-adjustable and driven by a powerful single motor. It has a wave desktop with cable ports and a T-frame without cross brace plus rectangular legs and flat adjustable feet.
    Tekniset tiedot
      • Length:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:46.9 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStanding-desk-FLEXUS-wave-1600x800mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-31
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)46.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables