Julkaise tuotteesi
Student desk AXIOM box top

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Tekniset tiedot
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStudent-desk-AXIOM-box-top
  • TuoteperheSchool desk
  • TuoteryhmäDesk
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-13
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 -kuvausClassroom desks and tables