Julkaise tuotteesi
Table BECKY 680x680x720mm

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 / 5 tähteä3.5(11 arvostelua)
  • Modern table
  • Ideal for most environments
  • Hard-wearing compact laminate top

Table in a contemporary style! The Becky table has a stylish star base and a slim top with bevelled edges and rounded corners made of easy-care laminate. It is ideal as a standalone table or can be arranged in groups in break rooms and canteens.

Tekniset tiedot
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTable-BECKY-680x680x720mm
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)680
  • Syvyys (mm)680
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables