Julkaise tuotteesi
Table ELTON 1400x800x530

Table ELTON 1400x800x530

  • Bentwood legs
  • Sound absorbent HPL
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbent HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Tekniset tiedot
  • Length:1400 mm

    Height:530 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:27,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTable-ELTON-1400x800x530
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)530
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)27.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops