Julkaise tuotteesi
Table ELTON semi circular 1200x600x530

Table ELTON semi circular 1200x600x530

  • Noise-reducing linoleum
  • Available in several different sizes
  • Bentwood legs

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Tekniset tiedot
  • Length:1200 mm

    Height:530 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16.15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTable-ELTON-semi-circular-1200x600x530
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)530
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)16.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops