Julkaise tuotteesi
Table PLURAL 1400x800x500

Table PLURAL 1400x800x500

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Tekniset tiedot
  • Length: 1400 mm

    Height: 500 mm

    Width: 800 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 25 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTable-PLURAL-1400x800x500
  • TuoteperheSchool desk
  • TuoteryhmäDesk
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops

Alueellinen saatavuus

Eurooppa