Julkaise tuotteesi
Table VARIOUS 1100x900mm

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Tekniset tiedot
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTable-VARIOUS-1100x900mm
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)25.45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables