Julkaise tuotteesi
Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer

Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer

  • Incl. practical drawer unit
  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top

    Packing table with a robust and durable design. Fitted with a hanging drawer unit. The frame is continuously height-adjustable and can be adjusted manually. Supplement the worktable with smart accessories (sold separately).
Tekniset tiedot
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Drawer unit CARGO, 1 drawer, 135x400x600 mm, greyHeight: 135 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 1Weight: 13.4 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWorktable-CARGO-1600x750mm-with-1-drawer
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)54.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops